Publier vos produits
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano

    Lama Murano

    Traduit par Google,

    Le plafond du système Murano est monté avec des profilés à tasseaux cachés Murano et des moulures angulaires THU. Le profilé Murano, large de 28 mm et long de 3,70 m, en feuillard d'acier galvanisé, est doté de petites ailes verticales spécialement conçues pour le bon positionnement des modèles Murano.

    Lames formées par profilage à froid, fabriquées en tôle d'acier prélaquée de 0,50 mm d'épaisseur ou en aluminium de 0,6 mm d'épaisseur. Toutes les lattes sont fournies avec un film adhésif protecteur qui garantit leur qualité pendant le processus de fabrication.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MURANO02
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsSTAVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe