Publier vos produits
LAME ROMA
LAME ROMA
LAME ROMA
LAME ROMA
LAME ROMA

    LAME ROMA

    Le modèle de plafond de la dalle Roma est idéal pour être installé dans des espaces collectifs et des zones de passage. Ce modèle peut être fabriqué à la mesure souhaitée par le client, ce qui facilite d’autant plus l’installation et le quadrillage des plafonds. Il s’agit d’un plafond continu facile à démonter, qui permet l’accès au plénum pour l’entretien ou les réparations évitant les manipulations complexes. Deux largeurs différentes sont disponibles: 200 et 300 mm et de longueur variable (maximum 2,5 mètres autoportante, jusqu’à 6 mètres avec entretoise), il est possible de perforer celle de plus grande largeur, pour améliorer les performances acoustiques, en complément du voile thermocollant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ROMA02
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsSTAVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe