Publier vos produits
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In

    Bandeja Sicilia Clip-In

    Traduit par Google,

    Plateau THU référence ANB0xxxxx avec bords biseautés et système de profils cachés composé de profils triangulaires, de pièces suspendues et/ou de traverses (selon le système de montage). Plateaux formés par emboutissage profond, fabriqués en tôle d'acier galvanisé prélaquée de 0,50 mm d'épaisseur. Tous les plateaux sont fournis avec un film adhésif protecteur qui garantit la qualité pendant le processus de fabrication.

    Il existe une grande variété de tailles et de finitions, y compris des largeurs de plateaux de 100 (lisses uniquement, qui sont généralement utilisées comme accessoires pour les 300 et 600), 300 et 600 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SICILIA01
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsPanels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe