Publier vos produits
Lama Venecia
Lama Venecia

    Lama Venecia

    Traduit par Google,

    Lames réalisées en tôle d'aluminium de 0,45 mm (Venise 200) ou 0,55 mm (Venise 300) d'épaisseur et revêtements formés par laminage à froid. Les lattes sont fixées au tasseau à l'aide de languettes qui s'ouvrent et se ferment manuellement. De plus, des clips en plastique sont utilisés pour fixer les lattes ensemble. La gamme de finitions est limitée aux lattes lisses prélaquées ; le type de lamelle Venise 300 peut être perforé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VENECIA02
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsSTAVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe