Publier vos produits
LAME VENETO
LAME VENETO
LAME VENETO
LAME VENETO

    LAME VENETO

    Il s’agit d’un modèle de plafond en lames d’aluminium. Ces lames aux bords incurvés sont fabriquées dans des longueurs allant jusqu’à 6 mètres, dans des largeurs et des designs différents (avec ou sans ailette) et se clipsent sur des profilés appelés entretoises. Ce modèle permet différents types de finitions : lames séparées par des gorges, avec éclisses de différentes couleurs, ou avec gorge fermée, ce qui permet d’augmenter les usages possibles de ce produit. Les couleurs de nos lames sont assorties aux espaces intérieurs et extérieurs de manière originale. La possibilité d’accès au plénum permet l’entretien et la réparation de l’éclairage, de la plomberie ou de la climatisation. Le matériau des lames apporte une grande résistance et longévité aux plafonds et rend leur nettoyage plus pratique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VENETO02
    • Famille de produitsMetallic Ceilings
    • Groupe de produitsSTAVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe