0200_ Tube en polyéthylène haute densité réticulé avec barrière oxygène (EVOH). Couleur blanche0200_ Tube en polyéthylène haute densité réticulé avec barrière oxygène (EVOH). Couleur blanche0200_ Tube en polyéthylène haute densité réticulé avec barrière oxygène (EVOH). Couleur blanche0200_ Tube en polyéthylène haute densité réticulé avec barrière oxygène (EVOH). Couleur blanche0200_ Tube en polyéthylène haute densité réticulé avec barrière oxygène (EVOH). Couleur blanche
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
TIEMME

0200_ Tube en polyéthylène haute densité réticulé avec barrière oxygène (EVOH). Couleur blanche

Le tube (COBRAPEX) s'adaptent à tout type de système de chauffage/rafraîchissement, hygiénique et sanitaire et aux systèmes de distribution d'air comprimé, trouvant application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif. *

Les tubes sont équipées d’une barrière oxygène EVOH (éthylène-alcool-polyvinyle). C’est produit en polyéthylène haute densité réticulé chimiquement (réticulation avec silanes). La réticulation du tube COBRAPEX è de type “b” (PE-Xb).
* Pour vérifier la compatibilité avec des fluides ou d’autres substances non indiqués, contacter le bureau technique de Tiemme

Tube PE-X en polyéthylène haute densité réticulé avec barrière oxygène EVOH.
Disponible avec isolation rouge ou bleu

Large gamme disponible, pour chaque besoin d’installation de diamètre de 12 à 32 mm.**
**Vérifier les épaisseurs sur la fiche technique


Gamme de fabrication:
Art. 0600 Tube Pe-X multicouche avec âme en aluminium

Accessoires associés:
Art. 1650 Raccord à sertir / Mâle pour tube multicouche
Art. 1651 Raccord à sertir double pour tube multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche

Art. 1653-1661 Coude à sertir double pour tube multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Coude à sertir / Mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Coude à sertir / Femelle pour tube multicouche
Art. 1656 Coude à sertir / Femelle pour tube multicouche avec applique mural

Art. 1657 Raccord "Té" à sertir pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord "Té" à sertir Mâle pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" à sertir Femelle pour tube multicouche

Spécification
  • Art.0200
    Tube Pe-X Tiemme Cobrapex
    Gamme de fabrication diamètre de 12 à 32 mm
    Corps: polyéthylène réticulé haute densité avec barrière oxygène EVOH
    Couleur: Blanc

    Température maximale d’exercice: 110°C*
    Pression maximale d’exercice: 10 bar
    Liquides adaptes à l'utilisation: eau potable, eau et solutions glycolées (pourcentage maximum de glycol 30 %), fluides non corrosifs
    Perméabilité à l'oxygène: < 0.1 g/mc
    * Pour de courtes périodes

Spécifications techniques
  • Réference unique.0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
  • Famille de CollectionsPIPES
  • CollectionCOBRAPEX PEX PIPES
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-11-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord