Publier vos produits
1433-1633G - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for 24x19fil(Ø18) connections
TIEMME

1433-1633G - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for 24x19fil(Ø18) connections

Traduit par Google,

Les raccords à compression conviennent à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène sanitaire, avec des applications dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, généralement avec tout fluide non corrosif.

Raccord à compression avec connexion 24x19 fil (Ø18) ISO 228 .
Disponible avec connexion [C] chromée


Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de Ø 14 mm à Ø 20 mm .

Gamme de production :
Art. 1435-1635 Raccord à compression pour tuyau PEX/multicouche avec raccords G1/2" x 16
Art. 1436-1636 Raccord à compression pour tuyau PEX/multicouche avec raccords G3/4" x 18


Accessoires complémentaires :
Art. 1877K36-1877K50 avec raccords 24x19 fil (Ø18) Filetage auto-étanche avec joint torique
Art. 1876K avec raccords 24x19 fil (Ø18) Filetage auto-étanche avec joint torique


Spécification
  • Art.1433
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for PEX pipe
    Production range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1433K
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for PEX pipe
    Production range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1633K
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for Multi-layer pipe
    Production range from Ø14 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar



    Art.1633G
    Compression fitting with 24x19 fil(Ø18) connection for Multi-layer pipe
    Production range from Ø14 to Ø20 mm
    Body: chrome plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 110°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar

Spécifications techniques
  • Réference unique.1433-1633G_PeX-Multilayer-adaptors_Adattatori-PeX-Multistrato-24x19fil
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC011042
  • Nom ETIMCompression ring set
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings