Publier vos produits
1560 - 1560N _ Coude Générique - Femelle / Femelle
1560 - 1560N _ Coude Générique - Femelle / Femelle
1560 - 1560N _ Coude Générique - Femelle / Femelle
    TIEMME

    1560 - 1560N _ Coude Générique - Femelle / Femelle

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

    Les raccords génériques s'adaptent à tout type de système de chauffage/rafraîchissement, hygiénique et sanitaire, avec application dans les secteur résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif.

    Coude génériques avec filetage Femelle / Femelle ISO 228.
    Disponible en versions nickelées [N] et chromées [C]

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G3/8" (DN10) a G4" (DN100).



    Gamme de fabrication:
    Art. 1550 Raccord droit Femelle
    Art. 1552 Raccord droit Mâle/ Mâle

    Art. 1555 Raccord droit Mâle trois pièces
    Art. 1561 Coude Mâle / Femelle
    Art. 1562 Coude Mâle
    Art. 1563 Coude Mâle / Femelle avec bride

    Art. 1570 Raccord "Té" Femelle
    Art. 1571 Raccord "Té" Femelle/ Mâle
    Art. 1572 Raccord "Té" Mâle

    Accessoires associés:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium

    Spécification
    • Art.1560
      Coude génériques avec filetage Femelle
      Gamme de fabrication de G3/8" (DN10) à G4" (DN100)
      Corps: laiton CW617N

      Température max. de service: 200°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 30 bar
      Filetage: Femelle UNI ISO 228



      Art.1560N
      Coude génériques avec filetage Femelle
      Gamme de fabrication de G3/8" (DN10) à G4" (DN100)
      Corps: laiton CW617N nickelé

      Température max. de service: 200°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 30 bar
      Filetage: Femelle UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1560-1560N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
    • Famille de produitsFITTINGS
    • Groupe de produitsGENERIC FITTINGS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC003024
    • Nom ETIMFitting with 2 connections
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings