Heating Floor System DRYHeating Floor System DRYHeating Floor System DRYHeating Floor System DRY
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
TIEMME

Heating Floor System DRY

Traduit par Google,

DRY est le système sec innovant créé par Tiemme pour répondre à la demande de systèmes rayonnants à faible inertie thermique .
Il peut être utilisé dans les systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement à la fois dans les nouvelles constructions, pour garantir les valeurs de résistance thermique requises par la norme UNI EN 1264, et lors de rénovations, où la priorité devient de limiter les épaisseurs globales du système. Il se caractérise par sa pose extrêmement rapide, car il n'y a pas de temps de séchage de la chape, et sa conductivité thermique élevée, grâce à sa feuille d'aluminium qui est fournie pré-couplée à la couche EPS du panneau.

Panneau isolant pour systèmes de chauffage au sol à sec, en polystyrène expansé fritté à cellules fermées EPS, avec additif graphite, pré-couplé à une feuille d'aluminium avec distance de pose des tuyaux de 100 mm et 150 mm.
Retardateur de flamme Euroclasse E réaction au feu (selon UNI EN 13501-1).
Extrêmement rapide à mettre en service.

Large gamme disponible, pour chaque besoin d'épaisseur :
Sp. 26mm (compression 300 kPa, RD = 0,75 m² K/W )
Sp. 42mm (compression 300 kPa, RD = 1,27 m² K/W )

Produits disponibles :
Art. 0200 Tube Pe-X avec barrière anti-oxygène (EVOH)
Art. 3873-3873BY collecteur de distribution prémonté FLOOR avec débitmètres
Art. Coffret métallique de 1939 réglable en hauteur et en profondeur

Spécification
  • Art. 4517GRF (100 mm pipe laying distance)
    Insulating panel for dry floor radiant systems in compliance with UNI EN 1264, made of sintered expanded polystyrene (EPS) with the addition of graphite, pre-coupled to an aluminium foil, with a high thermal conductivity, 0.15 mm thickness. Provided with routing for holding pipe with an external diameter of 16 mm with 100 mm laying distance. Reduced commissioning time thanks to the absence of screed. Conforms to European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive resistance at 10% crushing 300 kPa, declared thermal conductivity 0.031 W/mk.

    Total plan dimensions: 1400 x 800 mm. Available insulation thicknesses: 26 mm (RD = 0.75 m² K/W) - 42 mm (RD = 1.27 m² K/W mm).



    Art. 4517GRF (150 mm pipe laying distance)

    Insulating panel for dry floor radiant systems in compliance with UNI EN 1264, made of sintered expanded polystyrene (EPS) with the addition of graphite, pre-coupled to an aluminium foil, with a high thermal conductivity, 0.15 mm thickness. Provided with routing for holding pipe with an external diameter of 16 mm with 150 mm laying distance. Reduced commissioning time thanks to the absence of screed. Conforms to European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive resistance at 10% crushing 300 kPa, declared thermal conductivity 0.031 W/mk.

    Total plan dimensions: 1400 x 750 mm. Available insulation thicknesses: 26 mm (RD = 0.75 m² K/W) - 42 mm (RD = 1.26 m² K/W).

Spécifications techniques
  • Réference unique.heating-floor-system-dry
  • Famille de CollectionsRADIANT SYSTEM
  • CollectionFLOOR HEATING SYSTEM
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2022-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord