Les raccords à sertir conviennent à tous les types de systèmes de chauffage/refroidissement et sanitaires hygiéniques, avec des applications dans les domaines résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.
Ils sont composés d'un manchon extérieur en acier inoxydable qui, grâce à un collier de serrage spécifique, est pressé mécaniquement pour garantir des connexions irréversibles et un maintien parfait du système . Conformément à la réglementation en vigueur, ces raccords peuvent être installés encastrés . Un anneau en polymère sépare la partie en acier de la partie en laiton afin d'éviter la corrosion galvanique et permet à l'installateur de vérifier le bon raccordement entre le tuyau et le raccord.
Raccord à pression droit avec connexion femelle filetée ISO 7 .
Large gamme disponible, pour répondre à tous les besoins d'installation et de connexion :
Tuyaux de Ø 14 mm à Ø 63 mm .
Raccord femelle de G1/2" (DN15) à G2" (DN50) .
Gamme de production :
Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1651 Raccord à double sertissage pour tuyau multicouche
Art. 1653-1661 Raccord coudé à double sertissage pour tuyau multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1655 Raccord coudé à sertir femelle pour tuyau multicouche
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Coude à sertir femelle avec bride à 3 trous pour tuyauterie multicouche
Art. 1657 Raccord à sertir en « T » pour tuyau multicouche
Art. 1658 Raccord mâle à sertir en « T » pour tuyau multicouche
Art. 1659 Raccord femelle à sertir en « T » pour tuyau multicouche
Accessoires supplémentaires :
Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle