Publier vos produits
1650SN _ Straight press fitting MALE for multilayer pipes
TIEMME

1650SN _ Straight press fitting MALE for multilayer pipes

Traduit par Google,

Convient à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène-sanitaire, avec une application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif.

Ils se composent d'un manchon extérieur en acier inoxydable déformé mécaniquement pour assurer l'étanchéité. Cette déformation mécanique garantit des joints irréversibles, permettant ainsi une installation enterrée conforme aux normes en vigueur. La partie en acier est séparée de la partie en laiton par un anneau en polymère, évitant ainsi la corrosion galvanique et permettant à l'installateur de vérifier le bon raccordement entre le tuyau et le raccord.

Raccord fileté droit à pression Extrémités mâles ISO 7.
Disponible en laiton


Large gamme disponible, adaptée à tous les besoins de connexion :
Tuyau de Ø 14 mm à Ø 63 mm .
Extrémité mâle de G1/2" (DN15) à G2" (DN50) .


Gamme de produits :
Art. 1651SN Raccord à double sertissage pour tuyaux multicouches
Art. 1652SN Raccord femelle à sertir pour tuyaux multicouches

Art. 1653-1661SN Coude à double sertissage pour tuyaux multicouches (angle 45° ou 90°)
Art. 1654SN Coude mâle / raccord à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1655SN Coude femelle / raccord à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1656SN Coude femelle à plaque murale pour tuyaux multicouches

Art. 1657SN Raccord à sertir « T » pour tuyaux multicouches
Art. 1658SN « T » Raccord mâle à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1659SN « T » Raccord femelle à sertir pour tuyaux multicouches

Produits associés :
Art. 0600 Tuyau multijoueur avec insert en aluminium
Vanne à bille Art. 2361-2371-2371B-2371N avec filetage mâle/femelle standard et poignée en aluminium
Vanne à bille Art. 2311-2311N-2321-2321N avec passage intégral mâle/femelle et poignée en aluminium


Spécification
  • Art.1650SN
    Press fitting for multilayerpipes with male threaded connections.
    Product range from Ø14 to Ø63 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature:95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage ofglycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

Spécifications techniques
  • Réference unique.1650SN_Straight-Fitting-MALE_Raccordo-Pressare-MASCHIO
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003024
  • Nom ETIMFitting with 2 connections
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings