Raccords coudés à sertir en forme de « U » convenant à tout type de système sanitaire, dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Ils se composent d'un manchon extérieur en acier inoxydable déformé mécaniquement pour assurer l'étanchéité. Cette déformation mécanique garantit des joints irréversibles, permettant ainsi une installation enterrée conforme aux normes en vigueur. La partie en acier est séparée de la partie en laiton par un anneau en polymère, évitant ainsi la corrosion galvanique et permettant à l'installateur de vérifier le bon raccordement entre le tuyau et le raccord.
Leur forme particulière en « U » garantit un flux constant à l'intérieur du système , évitant ainsi la stagnation du fluide et empêchant la formation de la bactérie LEGIONELLA
Raccord coudé à pression avec extrémité mâle filetée en forme de « U » ISO 7 .
Disponible en laiton
Large gamme disponible, adaptée à tous les besoins de connexion :
Tuyau de Ø 16 mm à Ø 20 mm .
Extrémité mâle de G1/2" (DN15)
Gamme de produits :
Art. 1650SN Raccord mâle/à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1651SN Raccord à double sertissage pour tuyaux multicouches
Art. 1652SN Raccord femelle à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1653-1661SN Coude à double sertissage pour tuyaux multicouches (angle 45° ou 90°)
Art. 1654SN Coude mâle / raccord à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1655SN Coude femelle / raccord à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1656SN Coude femelle à plaque murale pour tuyaux multicouches
Art. 1656DFCTSN Coude femelle à plaque murale pour tuyaux multicouches
Art. 1657SN Raccord à sertir « T » pour tuyaux multicouches
Art. 1658SN « T » Raccord mâle à sertir pour tuyaux multicouches
Art. 1659SN « T » Raccord femelle à sertir pour tuyaux multicouches
Accessori a completamento:
Art. 0600 Tuyau multijoueur avec insert en aluminium
Vanne à bille Art. 2361-2371-2371B-2371N avec filetage mâle/femelle standard et poignée en aluminium
Art. 2311-2311N-2321-2321N Vanne à bille à passage intégral mâle/femelle et poignée en aluminium
Art. 1676USMSN Coude femelle à plaque murale en forme de « U » pour tuyaux multicouches