Publier vos produits
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" ou G1" MAXIMA Collecteur linéaires modulaires avec robinet de serrage, sorties G1/2"x16 et G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" ou G1" MAXIMA Collecteur linéaires modulaires avec robinet de serrage, sorties G1/2"x16 et G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" ou G1" MAXIMA Collecteur linéaires modulaires avec robinet de serrage, sorties G1/2"x16 et G3/4"x18
    TIEMME

    1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" ou G1" MAXIMA Collecteur linéaires modulaires avec robinet de serrage, sorties G1/2"x16 et G3/4"x18

    Les collecteurs de distribution ( MAXIMA ) sont généralement utilisés pour les réseaux de distribution d’eau chaude et froide. Leur configuration permet l‘alimentation en parallèle des usagers pour l’eau chaude et/ou froide en réduisant au minimum les pertes de charge. Les collecteurs sont réalisés conformément aux normes en vigueur en la matière et sont certifiés en terme de composition chimique des matériaux utilisés et de dimensions.

    Collecteur modulaire en laiton chromé avec robinet d’arrêt et indicateurs d’utilisation
    Aussi disponible sans traitement de finition [SH]

    Large gamme disponible, pour toutes nécessités d’installation de 2÷6 voies
    Dimensions G3/4" (DN20) ou G1" (DN25) avec filetage aligné avec pré-étanchéité
    Plusieurs dérivations

    Disponibles dans les versions:
    Art.1866K-1868K dérivations G1/2”x16
    Art.1877K50 dérivations G3/4”x18 (euro cône) et entraxe 50mm

    Gamme de fabrication:
    Art.1866SH dimension G3/4” (DN20) en laiton jaune
    Art.1868SH dimension G1” (DN25) en laiton jaune



    Articles associés:
    Art.0200 tube Pe-X haute densité avec barrière antioxygène (EVOH)
    Art.1716 Raccord à sertir pour tube Pe-X dérivations G1/2”x16 et G3/4”x18 (euro cône)
    Art.1435K Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G1/2”x16
    Art.1436K Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G3/4”x18 (euro cône)

    Art.0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
    Art.1668 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G1/2”x16
    Art.1635K Raccord à compression pour tube multicouche dérivations G1/2”x16
    Art.1666 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (euro cône)
    Art.1636K 1635K Raccord à compression pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (euro cône)

    Art.1812 Coffret universelle
    Art.1939 Coffret réglable en hauteur et en profondeur

    Spécification
    • Art.1866K
      Collecteur de distribution modulaire en laiton avec robinet d’arrêt et indicateurs d’utilisation.
      Dimension G3/4” (DN20) et dérivations 2÷6 da G1/2”x16 entraxe 36mm.
      Corps: laiton chromé CW617N
      Robinet: ABS blanche

      Température max. de service: 110°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 16 bar
      Liquides adaptés à l'utilisation: Eau
      Filetage: Mâle UNI ISO 228 cylindrique/Femelle UNI ISO 228 cylindrique



      Art.1868K
      Collecteur de distribution modulaire en laiton avec robine d’arrêt et indicateurs d’utilisation.
      Dimension G1” (DN25) et dérivations 2÷6 voies de G1/2”x16 entraxe 36mm.
      Corps: laiton chromé CW617N
      Robinet: ABS blanche

      Température max. de service: 110°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 16 bar
      Liquides adaptes à l'utilisation: Eau
      Filetage: Mâle UNI ISO 228 cylindrique/Femelle UNI ISO 228 cylindrique



      Art.1877K50
      Collecteur de distribution modulaire en laiton avec robine d’arrêt et indicateurs d’utilisation.
      Dimension G3/4” (DN20) ou G1” (DN25) et dérivations 2÷4 voies de G3/4”x18 (euro cône) entraxe 50mm.
      Corps: laiton chromé CW617N
      Robinet: ABS blanche

      Température max. de service: 110°C
      Température min. de service: - 20°C
      Pression max de service: 16 bar
      Liquides adaptés à l'utilisation: Eau
      Filetage: Mâle UNI ISO 228 cylindrique/Femelle UNI ISO 228 cylindrique

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1866K-1868K-1877K50-MAXIMA-Manifold-Collettore
    • Famille de produitsDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Groupe de produitsSCREW MANIFOLDS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
    • Code ETIMEC010382
    • Nom ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC