Publier vos produits
1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe
TIEMME

1658SN _ T press fitting MALE for multi-layer pipe

Les raccords à sertir Tiemme pour tubes multicouches s'adaptent à tout type de système de chauffage/refroidissement et d'hygiène sanitaire, trouvant leur application dans les secteurs résidentiel, commercial, industriel et agricole, et généralement avec tout fluide non corrosif

Ils sont composés par une "Bague de serrage" extérieure en Acier inox laquelle, grâce à l'utilisation de pinces spéciales, est déformé "mécaniquement" afin de garantir des jonctions irréversibles et pour obtenir l'étanchéité parfaite du système. Conformément aux réglementations en vigueur, ces raccords peuvent donc être installées sous le sol. Un anneau en polymère sépare la pièce en aluminium de là en laiton, afin d’éviter le processus de corrosion galvanique et permettent à l’installateur de vérifier la correcte connexion entre tube et raccord.

Raccord “Tè” à sertir avec filetage Mâle ISO 7.
Disponible dans la version étamée [SN]

Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation:
Tube de Ø 14mm à Ø 40 mm.
Connexion mâle de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).



Gamme de fabrication:
Art. 1650 Manchon droit à sertir/ mâle pour tube multicouche
Art. 1651 Manchon double à sertir pour tube multicouche
Art. 1652 Manchon droit à sertir/ femelle pour tube multicouche

Art. 1653-1661 Coude double à sertir pour tube multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Coude à sertir mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Coude à sertir femelle pour tube multicouche
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Coude à sertir / Femelle avec applique à 3 trous pour tube multicouche

Art. 1657 Raccordo "Té" à sertir pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord "Té" à sertir femelle pour tube multicouche

Accessoires associés :

Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Male/Femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à bille à passage totale mâle /Femelle

Spécification
  • Art.1658
    Raccord “Tè” à sertir avec filetage mâle
    Gamme de fabrication de Ø14 à Ø40 mm
    Corps: laiton CW617N
    Anneau: PA
    Bauge: Acier inox AISI 304 pour multi-pinces (profil TH,U,H,B,RF)

    Température maximale d’exercice : 95°C
    Température minimale d’exercice : - 20°C
    Pression maximale d’exercice: 10 bar
    Filetage: Mâle UNI ISO 7 R conique

Spécifications techniques
  • Réference unique.1658SN_Tee-fitting-male_Raccordo-T-maschio
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003025
  • Nom ETIMFitting with 3 connections
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings