Publier vos produits
1665 _ Straight press fitting FEMALE with loose nut for multi-layer pipe
TIEMME

1665 _ Straight press fitting FEMALE with loose nut for multi-layer pipe

Traduit par Google,


Les raccords à sertir conviennent à tout type de système sanitaire de chauffage/refroidissement et hygiénique avec des applications dans le domaine résidentiel, commercial, industriel et agricole , généralement avec tout type de fluide non corrosif.

Ils sont constitués d'un "manchon" externe en acier inoxydable qui, à l'aide d'une pince dédiée, est pressé "mécaniquement" pour garantir des connexions irréversibles et le parfait maintien du système . Conformément à la réglementation en vigueur, ces raccords peuvent être installés de manière dissimulée . Un "anneau" en polymère sépare le composant en acier de celui en laiton pour éviter le phénomène connu sous le nom de "corrosion galvanisée" et permet à l'installateur de vérifier la bonne connexion entre le tuyau et le raccord

Raccord à sertir droit avec raccord femelle fileté ISO 7 .
Également disponible en version étamée [SN]

Large gamme disponible, pour toute exigence d'installation et de connexion :
Tubes de Ø 14mm à Ø 75 mm .
Raccordement femelle de G1/2" (DN15) à G2" 1/2" (DN65) .

Gamme de fabrication :
Art. 1650 Raccord à sertir /Mâle pour tube multicouche
Art. 1651 Raccord à sertir double pour tube multicouche
Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche

Art. 1653-1661 Raccord à sertir double coude pour tube multicouche (angle 45° ou 90°)
Art. 1654 Raccord à sertir coudé Mâle pour tube multicouche
Art. 1655 Raccord à sertir coudé Femelle pour tube multicouche
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Raccord à sertir coudé femelle avec bride 3 trous pour tube multicouche

Art. 1657 Raccord à sertir en "T" pour tube multicouche
Art. 1658 Raccord à sertir "T" mâle pour tube multicouche
Art. 1659 Raccord à sertir en "T" femelle pour tube multicouche

Accessoires supplémentaires :
Art. 0600 Tube Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle


Spécification
  • Art.1665
    Press fitting with loose nut female thread
    Production range from Ø14 to Ø75 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Spécifications techniques
  • Réference unique.1665_Straight-fitting-FEMALE_Raccordo-pressare-FEMMINA
  • Famille de produitsFITTINGS
  • Groupe de produitsFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003024
  • Nom ETIMFitting with 2 connections
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings