Il convient à tous les systèmes hydrauliques domestiques, systèmes de chauffage ou sanitaires, à l'air comprimé, à diverses huiles, aux produits pétroliers, et généralement à tout type de fluide non corrosif.
Le sens d'installation de la vanne par rapport au sens d'écoulement du circuit est indifférent, sauf indication contraire par des marques spécifiques (généralement des flèches) sur le corps de la vanne.
Vannes à passage intégral pour eau avec raccord fileté femelle/femelle ISO 7.
Disponible avec poignée en T en aluminium.
Large gamme disponible, pour toute installation et connexion de G1/2" (DN15) à G2" (DN50) .
Disponible dans la version suivante :
Art. 2360R07 – Poignée en aluminium rouge
Art. 2370R07 – Poignée en T rouge
Art. 2380R07 – Poignée plate en acier rouge
Gamme de production :
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage femelle/femelle
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/femelle
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau avec filetage mâle/mâle
Art. 2332 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral pour eau avec filetage mâle/mâle
Produits associés :
Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1654 Raccord coudé à sertir mâle pour tuyau multicouche
Art. 1658 Raccord mâle à sertir en T pour tuyau multicouche