Publier vos produits
2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard Mâle / Mâle avec levier papillon en aluminium
2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard Mâle / Mâle avec levier papillon en aluminium
    TIEMME

    2372 - 2372B - 2382 - 2382B _ MISTRAL Robinets à tournant sphérique passage standard Mâle / Mâle avec levier papillon en aluminium

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)

    Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.

    La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.

    Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Femelle/ Femelle UNI ISO 228.
    Disponible avec levier en acier plat ou papillon.

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).

    Disponible dans les versions:
    Art. 2372 - Levier papillon rouge
    Art. 2372B - Levier papillon bleu
    Art. 2382 - Levier plat rouge
    Art. 2382B - Levier plat bleu




    Gamme de fabrication:
    Art. 2332 Robinet à tournant sphérique à passage totale pour eau et filetage Male/Male
    Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Femelle /Femelle
    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Robinet à tournant sphérique à passage totale pour eau avec filetage Femelle/Femelle
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Robinet à tournant sphérique à passage standard pour eau et filetage Mâle /Femelle
    Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Robinets à tournant sphérique totale mâle /Femelle avec levier en aluminium

    Accessoires associés:

    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
    Art. 1652 Raccord à sertir /Femelle pour tube multicouche
    Art. 1655 Coude à sertir femelle pour tube multicouche
    Art. 1659 Raccord "Té" Femelle pour tube multicouche

    Spécification
    • Art. 2372
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : papillon rouge

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228



      Art. 2372B
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : papillon bleu

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228



      Art. 2382
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : plat rouge

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228



      Art. 2382B
      Robinets à tournant sphérique à passage standard pour eau avec extrémité fileté Mâle / Mâle
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1"1/4 (DN32).
      Corps: laiton CW617N nickelé
      Levier : plat bleu

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: Voir fiche technique du produit
      Filetage: Mâle / Mâle UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2372-2372B-2382-2382B_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC