Publier vos produits
3388K _ Vanne thermostatisable bitube avec sonde métallique et pré-étanchéité
TIEMME

3388K _ Vanne thermostatisable bitube avec sonde métallique et pré-étanchéité

Les vannes thermostatisables bitubs sont utilisé pour le contrôle de la température et du débit aux terminaux de chauffage comme radiateur ou sèche-serviettes, en favorisent un fonctionnement correct et efficace et en garantissant une économie de énergie.

Ils sont directement installés sur la livraison du radiateur et ils sont équipés d’une sonde qui permet de séparer le flux de livraison de le de retour. Le réglage d'ouverture et fermeture de la vanne est effectué manuellement à travers d’une tète thermostatique.
Ils ne peuvent être installé que sur les radiateurs qu’ils permettent l’insertion totale de la sonde de température (longueur 15cm).

Vannes thermostatisable bitube équerre, filetage Mâle UNI ISO 228.
Disponible avec tète thermostatique

Large gamme disponible, pour chaque besoin d’installation:
Tube de 24x19 Ø18
Connexion radiateur de G1/2" (DN15)


Gamme de fabrication:
Art. 3301 Vanne thermostatisable pour radiateurs (livraison)
Art. 3331 Raccord de réglage pour radiateurs (retour)
Art. 3391BY Distributeur bitube avec by-pass

Accessoires associés:
Art. 9553 Tète thermostatique

Art.0200 tube Pe-X réticulé haute densité avec barrière oxygène (EVOH)
Art.1716 Raccord à sertir pour tube Pe-X dérivations G1/2"x16 et G3/4”x18 (Euro cône)
Art.1435 Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G1/2"x16
Art.1436 Raccord à compression pour tube Pe-X dérivations G3/4”x18 (Euro cône)

Art.0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
Art.1668 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G1/2"x16
Art.1666 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (Euro cône)
Art.1635 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G1/2"x16
Art.1636 Raccord à sertir pour tube multicouche dérivations G3/4”x18 (Euro cône)

Art. 1822 - 1832 Collecteur modulaire "NINO" avec robinet à tournant sphérique
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collecteur modulaire "MAXIMA" avec robinets d’arrêt
Art. 1883 - 1884 - 1885 Collecteur modulaire "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Collecteur modulaire "COMPLANARE"

Spécification
  • Art. 3388K
    Vanne thermostatisable bitube équerre, filetage mâle
    Gamme de fabrication G1/2"(DN15)
    Corps: laiton CW617N chromé
    Bouton: ABS
    L. Sonde: 15cm

    Température max. de service: 95°C
    Pression max de service: 10 bar
    Filetage: mâle ISO 228

Spécifications techniques
  • Réference unique.3388K_Thermostatic-valve_Valvola-termostatizzabile
  • Famille de produitsVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
  • Groupe de produitsSINGLE AND DOUBLE PIPE VALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC