Publier vos produits
2263 _ Robinet à tournant sphérique pour EAU femelle /écrou libre et levier papillon
2263 _ Robinet à tournant sphérique pour EAU femelle /écrou libre et levier papillon
    TIEMME

    2263 _ Robinet à tournant sphérique pour EAU femelle /écrou libre et levier papillon

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)

    Prévues pour tous types d'installations hydrauliques domestiques et commerciales, applications industrielles et agricoles, installations de chauffage et hygiénique-sanitaires, air comprimé, différents types d'huiles, produits pétrolifères ainsi que tout fluide non corrosif.

    La direction de montage du robinet par rapport au flux du circuit est sans importance, sauf indication contraire apposée (en général par des flèches) sur le corps du robinet.

    Robinets à tournant sphérique pour eau avec filetage femelle UNI ISO 228 et écrou libre pour installation direct sous chaudière.
    Disponible avec levier papillon rouge.

    Large gamme disponible, pour chaque besoin de connexion et d’installation de G1/2" (DN15) à G1" (DN25).


    Accessoires associés:
    Art. 0600 Tube Pe-X avec couche en aluminium
    Art. 1650 Raccord à sertir / mâle pour tube multicouche
    Art. 1654 Coude à sertir mâle pour tube multicouche
    Art. 1658 Raccord "Té" mâle pour tube multicouche
    Art. 3150 - filtre magnétique compact séparateur de boue sous chaudière avec écrou libre, filetage mâle / Femelle

    Spécification
    • Art. 2263
      Robinet à tournant sphérique pour EAU femelle et écrou libre
      Gamme de fabrication de G1/2" (DN15) à G1" (DN25).
      Corps: laiton CW617N
      Levier: Papillon rouge

      Température maximale d’exercice: 120°C
      Température minimale d’exercice: - 20°C
      Pression maximale d’exercice: 30 bar
      Filetage: Femelle UNI ISO 228

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsBALL VALVES FOR WATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC