Publier vos produits
Heating Floor System SLIM
Heating Floor System SLIM
Heating Floor System SLIM
Heating Floor System SLIM
    TIEMME

    Heating Floor System SLIM

    Traduit par Google,

    TIEMME SLIM est le système innovant Tiemme né pour répondre à la demande de systèmes radiants à faible inertie thermique et épaisseur réduite . Conçu pour répondre aux exigences d'ingénierie des installations en cas de restructuration, grâce à l'épaisseur réduite et à la possibilité de fixer le panneau directement au sol existant, le système peut être réalisé sans devoir effectuer de travaux de démolition.

    La forme particulière des plots du panneau permet à la chape d'envelopper complètement la surface du tube, optimisant ainsi le rendement du système. Le système de blocage du tube évite l'utilisation de clips de fixation, réduisant ainsi les temps d'installation. Il est également possible de réaliser un blocage en diagonale à 45°. La plaque rigide en polystyrène thermoformé est très résistante à l'usure. L'assemblage entre les panneaux est assuré par un système spécial d'emboîtement à joints périmétraux ( par superposition des plots latéraux ).

    Panneau thermoformé avec/sans isolation thermique avec plots perforés pour le serrage du tube de 50 mm et multiples pour pose droite. Disponible en version autocollante sans couche isolante ou avec couche isolante de 5 mm en EPS 200 .
    Réaction au feu ignifuge Euroclasse E (selon UNI EN 13501-1)

    Large gamme disponible, pour chaque besoin d'épaisseur :
    Sp. 19 mm (sans isolation)
    Sp. 23,6 mm (compression 200 kPa, RD = 0,15 m² K/W)


    Produits disponibles :
    Art. 0200 Tube Pe-X avec barrière anti-oxygène (EVOH)
    Art. 3873-3873BY collecteur de distribution pré-monté FLOOR avec débitmètres
    Art. 1939 boîte métallique réglable en hauteur et en profondeur

    Spécification
    • Art. 4519 
      Panel for radiant floor systems in compliance with UNI EN 1264, made of 1 mm thick, rigid thermoformed polystyrene, characterised by high resistance to wearing. Provided with studs for blocking pipe with external diameter of 16 and 17 mm and multiple laying distance of 50 mm (with pipe laying at 90°) or multiple of 71 mm (with pipe laying at 45°) and special interlocking system with perimetral joints (by overlapping lateral ashlars) for a solid joint between panels. Ashlars with undercut for laying pipe without having to use fixing clips. Panel equipped with bumps that minimise contact of the pipe with the insulation and maximise contact with the screed. Can be combined with lowered levels up to a minimum thickness of 5 mm above the pipe. Flame retardant, Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1). Total plan dimensions: 1450x850 mm. Total thickness 19 mm.

      Art. 4519 - Isolated with 5mm EPS
      Insulating panel for radiant floor systems in compliance with UNI EN 1264, made of 5 mm thick sintered expanded polystyrene (EPS), coupled with a 0.6 mm thick rigid sheet in thermoformed polystyrene which gives the panel high resistance to wearing. Provided with studs for blocking pipe with external diameter of 16 and 17 mm and multiple laying distance of 50 mm (with pipe laying at 90°) or multiple of 71 mm (with pipe laying at 45°) and special interlocking system with perimetral joints (by overlapping lateral ashlars) for a solid joint between panels. Ashlars with undercut for laying pipe without having to use fixing clips. Panel equipped with bumps that minimise contact of the pipe with the insulation and maximise contact with the screed. Can be combined with lowered levels up to a minimum thickness of 10 mm above the pipe. Complies with European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant, Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive strength at 10% crushing 200 kPa, declared thermal conductivity 0.034 W/mk. Total plan dimensions: 1450x850 mm. Available insulation thickness: 5 mm (RD = 0.15 m² K/W). Total thickness 23.6 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heating-floor-system-slim
    • Famille de produitsRADIANT SYSTEM
    • Groupe de produitsFLOOR HEATING SYSTEM
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux