Publier vos produits
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat

    TIGER Color Skim Coat

    Traduit par Google,
    Ciment prêt à l'emploi pour décorer les murs notamment. Il existe une couleur intégrée adaptée à la dernière couche de peinture. Peut être plâtré de 1 à 3 millimètres d'épaisseur, le mur résultant est exceptionnellement lisse ou peut créer un motif unique pour ajouter une atmosphère à la pièce sans peinture.
    Spécification
    • • The resulting wall is exceptionally smooth. The cement has a color in it. • Can be plastered as the last layer. at a thickness from 1 - 3 mm • Can plaster an area of 10 square meters at a thickness of approximately 2 millimeters (amount of plastering area depends on thickness).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TIGER_Color_Skim_Coat
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produitsDeco
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton