Publier vos produits
TIGER Decorative Decor Special Plaster

TIGER Decorative Decor Special Plaster

Traduit par Google,

Ciment blanc mélangé pour les travaux d'enduit notamment Répond à toutes les inspirations pour la décoration murale. à travers une variété de techniques créatives qui ne se limitent pas au ciment blanc mélangé qui a des propriétés adaptées aux travaux de plâtrage pour la décoration murale, en particulier Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment

Spécification
  • - Always clean the plastering equipment before use.

    - The wall to be plastered should be cleaned. And water well before plastering to prevent cracks caused by the absorption of water from the plaster. in order to reduce the problem of cracked walls from work

    - After plastering, water should be sprinkled on the cement wall so that the cement wall is strong and does not crack.

    - The cement wall should be coated with the solution after plastering 7-14 days.

    - Should be used within 1 hour after mixing with water.

    - Do not mix more water after the cement has begun to solidify.

Spécifications techniques
  • Réference unique.TIGER_Decorative_Decor_Special_Plaster
  • Famille de produitsDecorative
  • Groupe de produitsDecor
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 31 13
  • Titre OmniClassReady Mixed Concrete