Publier vos produits
TIGER DECOR White Portland Cement for Terrazzo

TIGER DECOR White Portland Cement for Terrazzo

Traduit par Google,
Ciment Portland blanc de type I pour les travaux décoratifs qui mettent l'accent sur la résistance et la durabilité avec les propriétés du ciment structurel et du ciment blanc pur. Il offre une finition durable et robuste qui vous donne la liberté d'ajouter de la couleur avec des peintures à base de ciment.
Spécification
  • White Portland Cement Type 1 for decorative work that emphasizes strength and durability, coupled with the freedom to create creative designs according to your imagination. With the properties of cement for structural work and cement with a pure white color. It provides a durable, robust finish that gives you the freedom to add color with cement-based paints. and can be applied to create unlimited decorations Through various working techniques such as Terrazzo, Finazzo, Pebble Washed and White Concrete, suitable for wall decoration. Or create different types of finished products such as bathtubs, washbasins, countertops, floor and wall panels. It can also be used in structures that emphasize architectural beauty in the form of columns, beams or prefabricated walls, etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TIGER_Terrazzo
  • Famille de produitsCement
  • Groupe de produitsDeco
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton