Publier vos produits
Stormtech Chamber and Cap SC310 - ADS Tigre

Stormtech Chamber and Cap SC310 - ADS Tigre

Traduit par Google,

Les systèmes de rétention et de rétention Stormtech d'ADS Tigre ont été développés pour réduire le risque d'inondation et de débordement dans les projets d'infrastructure et l'utilisation des terres urbaines. Le système de rétention stocke l'eau de pluie sous le sol, qui peut être réutilisée ou infiltrée dans le terrain d'origine. Le système de rétention accumule temporairement l'eau avec un débit contrôlé, évitant les pics dans les systèmes de drainage et les cours naturels.

Spécification
  • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current section 12.12 AASHTO and ASTM standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tigre-ads-stormtech-sc310
  • Famille de produitsPluvial Drainage Chamber
  • Groupe de produitsStormtech
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-12-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)406
  • Largeur (mm)864
  • Profondeur (mm)2170
En rapport
  • Matériel principalPE/PP
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)16.8
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau

Disponibilité de la région

Amérique du Sud