Publier vos produits
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe

    Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe

    4.1 sur 5 étoiles4.1(20 Avis)
    Traduit par Google,
    Drenpro est le tuyau de Tigre-ADS pour application pluviale, composé de polyéthylène haute densité et conçu avec une double paroi, une intérieure lisse et une autre extérieure ondulée. Ils ont des caractéristiques exceptionnelles de grande résistance structurelle et de capacité hydraulique élevée, principalement, réduisant les effets de la corrosion et de l'abrasion. Ils sont également légers et constituent une excellente alternative au béton et à l'acier. Principaux avantages : - 100 % étanche grâce à Bell and Gasket ; - Efficacité hydraulique supérieure aux autres matériaux ; - Durabilité scientifiquement prouvée de 75 ans ; - Installation jusqu'à 50% plus rapide que les autres alternatives.
    Spécification
    • The design of the Tigre-ADS DrenPro Pipes is based on the enlarged bell and the conical tip, which allows quick and easy installation and providing 100% watertightness. It complies with ASTM F477 standard installed at the tip, increasing its sealing force with hydrostatic pressure increases. The design meets or exceeds ASTM D3212 laboratory tests and ASTM F1417 impermeability field testing requirements, playing an important role in meeting the most stringent environmental requirements in water-based fluid handling. Diameters: 100 mm - 1500mm Standard Length: 6.0 Meters Applications: Storm Drainage, Retention / Detention, Highways, Airports, Railways, Ports, Mining, Landfills, Forestry and Plumbing Reference Standards: AASHTO M252 and M294, ASTM F2306, ASTM F2648 and DNIT-094/2014-EM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tubo_corrugado_pead_tigre-ads_drenpro
    • Famille de produitsPluvial Drainage Pipes
    • Groupe de produitsDrenPro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Description de l'Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Numéro OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Titre OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud