Publier vos produits
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe

    Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe

    3.3 sur 5 étoiles3.3(15 Avis)
    Traduit par Google,
    SaniPro est la ligne de conduites de Tigre-ADS pour l'application des eaux usées sanitaires, composée de polyéthylène haute densité et conçue avec une double paroi, une intérieure lisse et une autre extérieure ondulée. Ils ont des caractéristiques exceptionnelles de grande résistance structurelle et de capacité hydraulique élevée, principalement, réduisant les effets de la corrosion et de l'abrasion. Ils sont également légers et constituent une excellente alternative au béton et à l'acier. Principaux avantages : - Rigidité supérieure - Chimiquement inerte - 100 % étanche grâce à la cloche et au joint ; - Efficacité hydraulique supérieure aux autres matériaux ; - Durabilité scientifiquement prouvée de 75 ans ; - Installation jusqu'à 50% plus rapide que les autres alternatives.
    Spécification
    • The design of the Tigre-ADS SaniPro Pipes is based on the enlarged bell and the conical tip, which allows quick and easy installation and providing 100% watertightness. Diameters: 400 mm - 1200mm Standard Length: 6.0 Meters Applications: Sanitary sewage, pluvial drainage Reference Standards: ABNT NBR ISO 21138-1 and ISO NBR ISO 21138-3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tubo_corrugado_pead_tigre-ads_sanipro_iso
    • Famille de produitsSanitary sewer pipes
    • Groupe de produitsSaniPro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Description de l'Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Code CSI MasterFormat 201433 31 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Public Sanitary Utility Sewerage Piping
    • Numéro OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Titre OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud