Publier vos produits
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"
IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"

    IPÊ Deck Tiles - 24" x 24"

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Caractéristiques des dalles de terrasse IPÊ
    Les dalles IPÊ Deck Tiles sont conçues pour la construction de terrasses en bois surélevées sur des surfaces extérieures telles que les toits, les terrasses et les places, dans des applications résidentielles et commerciales. Les carreaux de bois IPÊ de Tile Tech sont construits à partir de lattes de bois IPÊ 1×3 séchées au four, fixées aux patins de support en bois IPÊ (lattes) à l'aide de vis en acier inoxydable résistantes à la corrosion, ce qui leur confère une résistance structurelle élevée, une stabilité dimensionnelle et une faible flexion.

    Le bois IPÊ est réputé pour sa durabilité exceptionnelle. Il s’agit d’une essence de bois dense et dure, ce qui la rend résistante aux rayures, aux bosses et à l’usure générale. Cette durabilité est particulièrement bénéfique dans les environnements commerciaux où une forte circulation piétonnière et des meubles de terrasse lourds peuvent être courants.

    L'installation des dalles de terrasse IPÊ de Tile Tech est similaire aux étapes de nos pavés en porcelaine sur les systèmes de piédestal. Comme notre Hex-Tray System™, les dalles de terrasse IPÊ ont une fente découpée dans chaque coin permettant d'insérer une vis pour terrasse et un composant Lock-Disk™. La vis est insérée de manière invisible dans la tête du socle avec le Lock-Disk™ maintenant le coin des socles, garantissant une surface sûre, sécurisée et plane.

    Bois IPÊ, terrasse IPÊ, terrasse IPÊ, tuiles IPÊ, tuiles de terrasse, pavés de toit, pavés de terrasse, pavés sur socle, tuiles de terrasse, platelages de toit, soulèvement par le vent, soulèvement par le vent, pavés en porcelaine, socle de pavé


    Spécification
    • IPE Wood, IPE Decking, IPE Deck, IPE Tiles, Deck Tiles, Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ipe-deck-tiles-24x24
    • Famille de produitsRoof Deck Tiles
    • Groupe de produitsIPE Deck Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Numéro OmniClass23-15 17 13
    • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes