Publier vos produits
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
    TimberTech

    TimberTech® Classic Composite Series Rail

    Traduit par Google,

    Hautes performances et polyvalence de conception

    La série TimberTech Classic Composite est conçue pour la simplicité, avec des options de design infinies et réunit quatre collections de garde-corps en une seule. Notre collection la plus populaire offre plusieurs choix de traverses supérieures et de remplissages pour personnaliser votre espace de vie extérieur. Elle utilise le système de rails universels et vous permet de choisir parmi quatre options de traverses supérieures : Premier Rail®, RadianceRail®, Trademark Rail™ et une option Drink Rail. Obtenez l'aspect d'une menuiserie sur mesure sans l'entretien fastidieux du bois traditionnel. Le matériau composite recouvert sur les quatre côtés garantit une beauté intemporelle pour les années à venir. Conçu pour s'harmoniser avec votre terrasse et l'extérieur de votre maison, le garde-corps Premier présente un profil victorien classique à sommet plat et est disponible en quatre coloris.

    Contactez TimberTech

    Spécification
    • HIGHLY DURABLE

      Made from a mix of high-performance polymers and recycled wood fibers that resists cracking, splitting, and splintering.

      LOW MAINTENANCE

      Never requires sanding, staining, or sealing — ever.

      DESIGN VERSATILITY

      Create a look all your own with multiple customization options from top rails to infills to colors and more.

      MOISTURE RESISTANT

      Protected from mold, mildew, and rot.

      BEST WARRANTIES

      Enjoy peace of mind with a 25-Year Limited Product Warranty and one of the few 25-Year Fade & Stain Warranties on the market (for Premium Matte colors).

      SUSTAINABLE

      Made in the USA to be strong, safe, and stable, with up to 50% recycled material.

      Keywords: Composite Railing, Deck railing kit, Composite balusters, Aluminum balusters, Railing system, universal rail, railing system, outdoor railing, patio railing, outdoor rail, outdoor railing system


      Spécifications techniques
      • Réference unique.timbertech-classic-composite-series-rail
      • Famille de produitsRailing
      • Groupe de produitsComposite Railing
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2023-08-10
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      Canada
      États-Unis