Publier vos produits
TimberTech® Harvest Collection® Decking
TimberTech® Harvest Collection® Decking
TimberTech® Harvest Collection® Decking
TimberTech® Harvest Collection® Decking
TimberTech® Harvest Collection® Decking
    TimberTech

    TimberTech® Harvest Collection® Decking

    Traduit par Google,

    Vous appréciez l'élégance et la sobriété des terrasses en bois teinté, mais vous ne souhaitez pas les teindre vous-même ? Choisissez parmi les couleurs douces et polyvalentes de la collection TimberTech Harvest. Ces lames en polymère (PVC) recouvertes présentent une couleur unie sur un motif de veinage cathédrale imitant le bois teinté. De plus, grâce à une technologie de recouvrement innovante, elles sont conçues pour résister à la décoloration, aux éclats, à l'écaillage et aux fissures, ce qui signifie qu'il n'y a jamais besoin de ponçage, de teinture ou de scellement. Adoptez le look que vous aimez, sans aucun entretien.

    Contactez TimberTech

    Spécification
    • SUPER DURABLE

      Made of high-performance and recycled polymers (and absolutely no wood fibers), our TimberTech Advanced PVC decking is highly resistant to moisture damage like mold and mildew, and it won’t splinter, crack, warp, peel, or rot.

      LOW MAINTENANCE

      Forget sanding, staining, or sealing your deck ever again. An occasional scrub and rinse are all that’s needed.

      FADE & STAIN-RESISTANT

      Enjoy a richly hued, unblemished deck for decades with protective capping that resists UV rays and staining.

      FRIENDLIER TO BARE FEET*

      Better for bare feet and paws, TimberTech Advanced PVC decking won’t splinter, and stays up to 30° cooler to the touch with 40% better traction, wet or dry, than competitive products.

      INDUSTRY-LEADING WARRANTY

      Rest easy knowing your investment is protected with a 50-Year Fade & Stain Limited Warranty and Lifetime Limited Product Warranty.

      BETTER CHOICE FOR FIRE ZONES

      With collections passing tests for slowing flame spread: Class A Flame Spread Rating, WUI-compliance, or both.

      SUSTAINABLE: THE GREENEST PVC DECKING ON THE MARKET

      Made in the USA from approximately 60% recycled material, including post-construction scrap like vinyl siding and trim, TimberTech Advanced PVC decking is a sustainable option. Plus, it’s fully recyclable at the end of its useful life.

      *Although TimberTech Advanced PVC decking is cooler to the touch than many other deck board products, all decking products will get hot in the sun. Additionally, the darker the decking color, the hotter it will feel. For hotter climates, consider choosing a lighter color.

      Keywords: Capped Polymer Decking, PVC Decking, Composite Decking, outdoor decking, outdoor deck, decking, pvc deck, patio deck

    Spécifications techniques
    • Réference unique.timbertech-harvest-collection
    • Famille de produitsDecking
    • Groupe de produitsAdvanced PVC Decking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis