Publier vos produits
TimberTech® Reserve Collection® Decking
TimberTech® Reserve Collection® Decking
TimberTech® Reserve Collection® Decking
TimberTech® Reserve Collection® Decking
    TimberTech

    TimberTech® Reserve Collection® Decking

    Traduit par Google,

    Apportez à votre jardin les teintes riches et vibrantes du bois récupéré et sa surface texturée avec la collection Reserve. Ces lames de terrasse composites se distinguent par un mélange de couleurs sophistiqué, des teintes audacieuses et une finition brossée à faible brillance sur un motif cathédrale pour une texture rustique. Grâce à son revêtement sur les 4 côtés doté de la technologie Mold Guard, votre terrasse est conçue pour résister aux échardes, aux fissures, à l'écaillage et au gauchissement pendant des décennies, sans aucun entretien.

    Contactez TimberTech

    Spécification
    • DURABLE

      Made of a mix of high-performance and recycled polymers and reclaimed wood fibers, our Composite Decking is made to last and won’t splinter, crack, warp, or peel.

      LOW MAINTENANCE

      Forget sanding, staining, or sealing your deck ever again. An occasional scrub and rinse are all that’s needed.

      FADE & STAIN-RESISTANT

      Enjoy a richly hued, unblemished deck for decades with protective capping that resists UV rays and staining.

      MOISTURE RESISTANT

      With a protective polymer cap with no wood fibers, our boards are protected from moisture damage like mold, mildew, and rot.

      PROTECTIVE WARRANTIES

      Rest easy knowing your investment is protected by Limited Product and Fade & Stain Warranties that range from 25 to 30 years

      SUSTAINABLE

      Made in the USA from approximately 85% recycled material including plastic bags, milk jugs, and other discarded plastics for an eco-friendly

      Keywords: Capped Polymer Decking, PVC Decking, Composite Decking, outdoor decking, outdoor deck, decking, pvc deck, patio deck, composite decking, backyard deck

    Spécifications techniques
    • Réference unique.timbertech-reserve-collection
    • Famille de produitsDecking
    • Groupe de produitsComposite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis