Publier vos produits
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune
Stone Tile. Black Dune

    Stone Tile. Black Dune

    Traduit par Google,
    Pierre Naturelle (Marbre Calcitique) de couleur noire cristalline avec des veines blanches linéaires. Son esthétique et sa tonalité de couleur font de cette pierre un produit idéal pour la décoration intérieure et les applications dans les salles de bains, les cuisines, les plans de travail, les douches, etc. Ses énormes performances physico-mécaniques ajoutent à cette pierre une valeur ajoutée qui permet aux concepteurs d'appliquer ce produit dans n'importe lequel de leurs conceptions sans crainte d'entretien. Black Dune a été le produit choisi par les architectes et designers d'intérieur les plus distingués dans le domaine des sols en pierre naturelle et de l'hôtellerie de luxe. Les finitions de surface standard de la collection Tino sont : polies, adoucies, domus et sablées. Tino propose ce produit dans tous les formats et finitions souhaités par le client. Vérifiez la taille maximale par finition. Pour les autres finitions, veuillez vérifier la disponibilité et les tailles.
    Spécification
    • flooring, walls, cladding, countertop, bathroom, kitchen, living room, bedroom
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stone-Tile-Black-Dune
    • Famille de produitsNatural Stone
    • Groupe de produitsBlack
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2012-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondaireMarbre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Pierre
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_56
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone wall and floor slabs
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 19
    • Titre OmniClassNatural Cut Stone Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES