Publier vos produits
ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA concrete pervious to water

Traduit par Google,
ENVIRA est un béton innovant perméable à l'eau. Il offre une forte valeur ajoutée à la réalisation de dallages extérieurs, comme les parkings, car il permet à l'eau de pluie de s'écouler dans le substrat. Cela réduit le coût de construction et d'entretien des systèmes de drainage pour gérer les eaux de ruissellement et contribue considérablement à protéger l'environnement
Spécification
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Spécifications techniques
  • Réference unique.ENVIRA
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireSand
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie