Publier vos produits
D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 dry cement-based grey floor mortar

Traduit par Google,
D-440 est un mortier de sol gris prêt à l'emploi, sec, à base de ciment, contenant du sable calcaire spécialement granulé et des adjuvants organiques spéciaux améliorants. Son utilisation ne nécessite que l'ajout d'eau.
Spécification
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Spécifications techniques
  • Réference unique.D440
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie