Publier vos produits
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

Traduit par Google,
INTERFILL est une chape en béton prêt à l'emploi légère et isolante thermique pour les applications de remplissage de sols et de terrasses. Il est produit dans l'usine entièrement automatisée d'INTERBETON équipée de systèmes d'assurance qualité à la pointe de la technologie.
Spécification
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Spécifications techniques
  • Réference unique.INTERFILL
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireSand
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie