Publier vos produits
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

Traduit par Google,
INTERTOP est un béton prêt à l'emploi qui, avec un traitement de surface approprié, peut obtenir une finition naturelle et exceptionnelle. La formule unique d'INTERTOP assure une résistance et une durabilité élevées au fil des ans, sans nécessiter d'entretien important. La surface continue, avec un minimum de joints, naturelle d'INTERTOP améliore l'aspect architectural du projet et offre une intégration harmonieuse avec l'environnement.
Spécification
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Spécifications techniques
  • Réference unique.INTERTOP
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireSand
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie