Publier vos produits
M510 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M510 white cement based dry-mixed one-layer mortar

Traduit par Google,
M-510 est un mortier monocouche à base de ciment blanc mélangé à sec avec une granulation de marbre blanc appropriée et des adjuvants organiques spéciaux. Ne nécessite que l'ajout d'eau.
Spécification
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength: CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption: W0 Thermal conductivity (λ10,dry): 0,77 W/MK Pot life: 2 h at 20ο C Reaction to fire: Euroclass Α1
Spécifications techniques
  • Réference unique.M510
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireMarbre
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie