Publier vos produits
STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

Traduit par Google,
STEREA PRO est une colle à carrelage professionnelle à base de ciment de haute technologie. Il est composé de ciment blanc, de marbre d'une granulométrie appropriée, d'un filler calcaire et d'adjuvants sélectionnés de manière appropriée tandis qu'il est renforcé avec des composants polymères (résines). Il offre une force adhésive initiale et finale élevée et une résistance à l'humidité, tout en réduisant le glissement et en augmentant le temps ouvert. Enfin, il présente une excellente adhérence sur les surfaces verticales et convient aux supports soumis à des contraintes intenses.
Spécification
  • Application temperature: from +5ºC to +35ºC Application thickness: up to 10 mm Pot life: at least 6 h Open time: at least 30 min Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: <0.5 mm Pointing on walls: after 3-8 h Pointing on floors: at least 30 min Adhesive strength after: • 28 days: 1,60 N/mm2 • heating in +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 • immersion in water: ≥ 1,10 N/mm2 • freeze-thaw cycles: ≥ 1,20 N/mm2 Temperature resistance: from -15ºC to +60ºC
Spécifications techniques
  • Réference unique.STEREA_PRO
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Afrique Asie