Publier vos produits
Titoni 44 Curtain Wall

Titoni 44 Curtain Wall

Traduit par Google,

Système de murs-rideaux TITONI

POUR VOS BESOINS EN MATIÈRE DE GRANDES BAIES VITRÉES.

Le mur-rideau TITONI est un système de vitrage structurel fixe qui associe aluminium et verre haut de gamme à un profilé d'une finesse exceptionnelle de 4,4 cm (1,75 pouce), nettement plus étroit que les normes du secteur. Conçu pour atteindre des hauteurs jusqu'à 6 mètres (20 pieds), il offre une durabilité supérieure tout en conservant une esthétique minimaliste et raffinée.

Conçu dans un souci de flexibilité, le système s'intègre parfaitement aux fenêtres et portes ouvrantes, permettant aux architectes de réaliser de vastes façades qui allient robustesse, polyvalence et sophistication moderne.

Spécification
  • System Options:

    • Ultra-slim 1.75" profile.
    • Compatible with TITONI operable windows and doors.

    Design & Operation:

    • Engineered for units up to 20 feet tall.
    • Design Impact: Combines large-scale performance with a clean, minimal aesthetic.
Spécifications techniques
  • Réference unique.titoni-44-curtain-wall
  • Famille de produits44 Curtain Wall
  • Groupe de produitsCurtain Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord