Publier vos produits
regular traffic: velino [EN 115] 30°
regular traffic: velino [EN 115] 30°
regular traffic: velino [EN 115] 30°
regular traffic: velino [EN 115] 30°
regular traffic: velino [EN 115] 30°
regular traffic: velino [EN 115] 30°
regular traffic: velino [EN 115] 30°

    regular traffic: velino [EN 115] 30°

    4.5 sur 5 étoiles4.5(28 Avis)
    Traduit par Google,

    L'escalator design pour les intérieurs élégants.

    Les escaliers mécaniques de la série velino sont des systèmes fiables qui fonctionnent au plus haut niveau. Des technologies éprouvées, comme le système de freinage à double circuit - une protection optimale, garantissent le plus haut degré de sécurité et une longue durée de vie. De plus, les produits de la série velino offrent un large éventail d'options de conception. Ce sont les meilleures conditions pour ajouter des points forts sans compromettre le style unique de votre centre commercial, centre de congrès multifonctionnel ou aéroport.

    Spécification
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 800mm | 1,000mm
      Inclination: 30.0°  ( 27.3° | 35.0° )
      Rise max: 15m
      Rise min: 2.5m
      Max Rise w/o intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.0m @ 35.0° | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter | Stop&Go

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Velino_EN-30
    • Famille de produitsCommercial Escalator
    • Groupe de produitsvelino escalator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers roulants
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Code Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
    • Description de l'Uniclass 2015Escalator systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Numéro OmniClass23-23 11 13
    • Titre OmniClassEscalators
    • Code CSI UniFormat IID1020
    • Titre CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks