Publier vos produits
synergy MRL self supported

synergy MRL self supported

4.2 sur 5 étoiles4.2(11 Avis)
Traduit par Google,
Le bâtiment synergy MRL pris en charge - standard est un ascenseur à traction sans engrenage. Il est idéal pour les bâtiments dont la course totale au sol peut atteindre 300 pieds. Caractéristiques et avantages : • Fournit une flexibilité dans la configuration, la capacité de charge et la vitesse • Le manque de salle des machines libère de l'espace de construction • Entraînements régénératifs ou non régénératifs disponibles • Déplacements à des vitesses de 200, 350 fpm • Capacités de 2 500 à 4 000 livres • Cabine standard finitions et sols
Spécifications techniques
  • Réference unique.synergy-MRL-self-supported-NA
  • Famille de produitselevator
  • Groupe de produitssynergy elevator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs