Publier vos produits
high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°
high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°
high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 27.3°

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Plus le volume de passagers est élevé, plus notre escalator tugela est heureux. tugela déplace en toute sécurité les personnes dans les zones à fort trafic et dans tous les types de climats du monde entier. Une technologie et des composants fiables, tels que notre système de freinage certifié, font de cet escalier mécanique un partenaire exceptionnellement fiable.

    tuguela. Robuste et fiable.

    Spécification
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 27.3° ( 30.0° | 35.0°) 
      rise max: 22m
      rise min: 2.5m

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tugela_EN-27_3
    • Famille de produitsHigh Traffic Escalator
    • Groupe de produitstugela escalator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers roulants
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Code Uniclass 2015Ss_80_20_62_28
    • Description de l'Uniclass 2015Escalator systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Numéro OmniClass23-23 11 13
    • Titre OmniClassEscalators
    • Code CSI UniFormat IID1020
    • Titre CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks