Publier vos produits
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

Traduit par Google,
Nouvelle génération de système split de pompe à chaleur air/eau Toshiba ESTIA, avec réfrigérant R32 à faible impact sur le réchauffement climatique, pour fournir la bonne température pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire. Le système ESTIA R32 est entièrement réversible offrant l'avantage supplémentaire d'offrir un confort de refroidissement pendant les saisons plus chaudes.
Spécification
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1700
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)670
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)157
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)