Publier vos produits
RES seiya cdu
TOSHIBA

RES seiya cdu

2.3 sur 5 étoiles2.3(6 Avis)
Traduit par Google,
Seiya est la solution conçue par Toshiba pour tous ceux qui recherchent de bonnes performances et un design moderne, et avec un faible impact environnemental. La gamme se compose de 7 tailles, de 1,5 kW à 6,5 kW, conçues pour refroidir et chauffer tout type d'environnement, du plus petit (taille 5) au plus grand (taille 24). Il est en mesure de garantir un confort maximal toute l'année, grâce à la large plage de fonctionnement : de -15°C en chauffage à + 46°C en refroidissement. L'unité extérieure de Seiya a été conçue pour minimiser le bruit dû aux vibrations, grâce à la carte de commande de l'onduleur et à l'ajout de deux roulements. La batterie est équipée d'un revêtement protecteur spécial, Magic Coil, pour empêcher le dépôt de poussière; ceci, grâce à la fonction d'auto-nettoyage, garantit des performances durables et une haute qualité de l'air dans l'environnement, ainsi que la limitation de la propagation des mauvaises odeurs. Les fonctions Seiya sont conçues pour permettre à l'utilisateur d'atteindre un confort idéal et de réaliser des économies d'énergie : Fonction Hi Power : pour accélérer le refroidissement et le chauffage de la pièce Fonction ECO : pour régler automatiquement le réglage de la température ambiante, afin d'économiser de l'énergie Fonction FAN : pour régler la vitesse du ventilateur, en choisissant entre AUTO ou 5 niveaux de vitesse différents Fonction Quiet : pour augmenter le silence de l'unité intérieure Fonction Silent pour l'unité extérieure : pour réduire le niveau de puissance sonore de l'unité extérieure Fonction On Demand Defrost : pour effectuer un dégivrage de l'unité extérieure dans des conditions météorologiques extrêmes Les unités intérieures Seiya, de 1,5 kW à 4,2 kW, sont disponibles aussi bien pour les combinaisons dans les systèmes monosplit que dans les systèmes multisplit. Même lorsque vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez contrôler à distance votre climatiseur, grâce à l'application Toshiba Home AC Control, disponible sur Google Play et AppStore. Grâce à cette application, ce sera comme si vous aviez la télécommande de Seiya sur votre smartphone et votre tablette. Vérifiez dans les données techniques les systèmes qui peuvent bénéficier de 65% de déductions fiscales et du compte thermique
Spécification
  • Main features Range consisting of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW High performance with SEER up to 6.30 (size 18) and SCOP up to 4.00 (all sizes) Energy class A ++ / A + in cooling and heating for all sizes DC Rotary compressors Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Quiet: up to 19 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES_seiya_cdu
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)