Publier vos produits
Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (Indoor unit) HWT- 6 11 1XWH**W-E

Traduit par Google,

La pompe à chaleur air-eau Estía R32 pour le chauffage et le refroidissement se compose de 4 modèles monophasés, adaptés à toute application résidentielle ou de petit bureau. Les modules hydrauliques muraux sont équipés de résistances électriques d'appoint de 3 ou 6 ou 9 kW, il peut être associé à un ballon d'eau chaude sanitaire disponible en trois tailles de 150, 210 ou 300 litres,

À l'aide du contrôleur HWS-AMS54E-EN, jusqu'à 8 pompes à chaleur peuvent fonctionner en parallèle dans la même application, ce qui fait du système la solution idéale pour les immeubles d'habitation. La commande montée à bord du module hydraulique est équipée d'une programmation hebdomadaire. Estia est compatible avec différents types de terminaux, comme le chauffage au sol, les ventilo-convecteurs à eau et les radiateurs .

L'Estía est également parfaitement adaptée aux applications dans les zones de montagne.

Estía peut également être connecté à des systèmes de supervision et de contrôle externes utilisant les protocoles Modbus et Konnex.

ESTIA via le module optionnel Wi-Fi, peut être contrôlé à distance et/ou avec des assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Home
Spécification
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - Backup heaters capacity: 3,0, 6,0 e 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C (up to 55°C for sizes 4 and 6)- Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia-R32-parete_6-11_unita-interna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)725
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)235
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)