Publier vos produits
RES shorai EDGE cdu
TOSHIBA

RES shorai EDGE cdu

2.4 sur 5 étoiles2.4(5 Avis)
Traduit par Google,
La technologie de puissance modulée (onduleur) de Toshiba permet à SHORAI Edge d'ajuster la capacité de chauffage et de refroidissement à tout moment, en adaptant la vitesse du compresseur à la demande réelle. Le module Wi-Fi présent sur toutes les unités intérieures est invisible, grâce à l'adaptateur sans fil intégré. L'application Toshiba Home AC Control offre un contrôle total des fonctions qui garantissent votre confort. Après l'avoir installé sur un smartphone ou une tablette, il sera simple à utiliser, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. La télécommande Toshiba offre des fonctions de contrôle, y compris préréglées, telles que la fonction de sélection de puissance et la fonction ECO pour réduire les coûts énergétiques, la fonction COMFORT SLEEP pour optimiser la température de la pièce pendant la nuit et la fonction HIGH-POWER pour chauffer ou refroidir les pièces rapidement. SHORAI Edge est un système intuitif et très simple à utiliser. Après le redémarrage automatique, il mémorise la position des volets de ventilation, rétablissant la direction déjà définie par l'utilisateur, réduisant les désagréments et optimisant le confort. Il reprend automatiquement le fonctionnement après toute panne de courant, en démarrant la fonction d'autodiagnostic interne. Les LED de l'appareil permettent à l'utilisateur de voir d'un simple coup d'œil quelles fonctions sont actives. Les fonctions de SHORAI Edge sont conçues pour permettre à l'utilisateur d'atteindre un confort idéal et de réaliser des économies d'énergie : HADA CARE Ajuste la position des volets de ventilation pour générer un flux indirect, améliorant la répartition de l'air et uniformisant la température ambiante. FILTRE ULTRA PURE Le filtre Ultra Pure de Toshiba est capable de retenir jusqu'à 94 % des particules fines (PM2,5), créant ainsi un environnement plus sain à l'intérieur des espaces de vie (1). FLUX D'AIR 3D L'unité démarre le système intelligent de flux d'air 3D, avec des volets de ventilation indépendants et 6 flux préréglés, pour un confort illimité (uniquement pour les tailles 18, 22 et 24). FONCTIONNEMENT SILENCIEUX (unité extérieure) La fonction unique de Toshiba réduit le niveau de bruit de l'unité extérieure de 6 dB (A), pour assurer le confort de vos voisins. MODE SILENCIEUX (unité intérieure) En appuyant sur le bouton FAN (ventilateur), il sera possible de régler la vitesse et de définir le mode de fonctionnement silencieux, qui garantit un niveau de bruit réduit. MINUTERIE HEBDOMADAIRE La minuterie hebdomadaire vous permet de régler les intervalles de marche et d'arrêt ou de programmer les paramètres quotidiens. Jusqu'à 4 réglages différents/jour et 7 programmes hebdomadaires différents sont disponibles. FONCTION ANTIGEL (8°C) Permet de protéger votre habitation et vos meubles des effets du gel lorsque vous n'êtes pas chez vous. Il représente la solution idéale pendant la période hivernale. FONCTION "CHEMINEE" EN MODE CHAUFFAGE L'incontournable fonction "cheminée" de Toshiba offre une diffusion optimale de la chaleur générée par la cheminée ou d'autres sources de chaleur, grâce à un fonctionnement continu à faible vitesse du ventilateur, même lorsque le compresseur est éteint. FONCTION ANTIGEL MANUELLE Dans certaines conditions extrêmes, il sera possible de démarrer manuellement la fonction antigel à tout moment en appuyant sur le bouton SET pendant 5 secondes. SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE Inséré dans toutes les unités pour faciliter l'installation murale dans les applications commerciales légères. REPOS CONFORTABLE Pour assurer un confort optimal pendant le sommeil, en activant la fonction "Sleep", la température est augmentée de 1 ° C après une heure et d'un degré supplémentaire après 2 heures. Par la suite, la température atteinte sera maintenue jusqu'au matin. Vérifiez dans les données techniques les systèmes qui peuvent bénéficier de 65% de déductions fiscales et du compte thermique
Spécification
  • Main features 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES_shorai_EDGE_cdu
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)