Publier vos produits
Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E
TOSHIBA

Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E

Traduit par Google,

La pompe à chaleur air-eau Estía Powerful pour le chauffage se compose de 5 modèles, 2 monophasés et 3 triphasés, pour s'adapter à toutes les applications résidentielles ou de petits bureaux.

Les unités extérieures sont équipées du compresseur Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, qui garantit une efficacité maximale pour l'ensemble du système.

Avec l'aide du contrôleur HWS-AMS54E-EN, jusqu'à 8 pompes à chaleur peuvent fonctionner en parallèle dans la même application. Le réchauffeur électrique à la base de l'unité extérieure empêche la formation de glace sur l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure. Par rapport à l'Estia Standard, Estia Puissant est en mesure de garantir une puissance calorifique même à des températures extérieures très basses, grâce à l'augmentation du nombre de circuits dans l'échangeur de chaleur. Estía Powerful maintient 100% de la capacité nominale jusqu'à -15°C de température extérieure, de plus, le fonctionnement est garanti à des températures extérieures jusqu'à -25°C, ce qui en fait un produit unique et polyvalent pour toutes les exigences de chauffage primaire, même les plus extrêmes , sans avoir à fournir de dispositif de sauvegarde ou de support.
Les modules hydrauliques sont tous équipés d'une pompe 6 vitesses en classe énergétique A.
Le système peut également être combiné avec un ballon d'eau chaude sanitaire disponible en trois tailles de 150, 210 ou 300 litres, qui peuvent être sélectionnés en fonction de l'utilisation prévue. Le module hydraulique est équipé d'un contrôle à bord de la machine qui peut gérer deux zones de température différentes, non seulement dans des pièces différentes, mais aussi avec différents types de terminaux.




Spécification
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12 - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Powerful:

    - Avaible sizes: 80, 110, 140 (from 8,20 to 14 kW)

    - COP to 4,88

    - EER to 3,66

    - Heating range to -25°C

    - Water Production: from 7°C in cooling to 60° in heating

    - Energy label to A+++ (size 110, 1phase, 11,2 heating capacity)


Spécifications techniques
  • Réference unique.Estia5-alta-potenza-R410a-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to water
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1340
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Poids net (Kg)94
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)