Publier vos produits
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
TOSHIBA

Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E

1.0 sur 5 étoiles1.0(9 Avis)
Traduit par Google,
La technologie de puissance modulée (onduleur) de Toshiba permet à HAORI d'ajuster la capacité de chauffage et de refroidissement à tout moment, en adaptant la vitesse du compresseur à la demande réelle. Le module Wi-Fi est intégré à l'appareil. L'application Toshiba Home AC Control offre un contrôle total des fonctions qui garantissent votre confort. Après l'avoir installé sur un smartphone ou une tablette, il sera simple à utiliser, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. La télécommande Toshiba offre des fonctions de contrôle, y compris préréglées, telles que la fonction de sélection de puissance et la fonction ECO pour réduire les coûts énergétiques, la fonction COMFORT SLEEP pour optimiser la température de la pièce pendant la nuit et la fonction HIGH-POWER pour chauffer ou refroidir les pièces rapidement. Haori est un système intuitif et très simple à utiliser. Pendant le fonctionnement, il mémorise de nombreux paramètres de fonctionnement et après le redémarrage automatique, il restaure tous les paramètres sélectionnés par l'utilisateur, réduisant ainsi les inconvénients et optimisant le confort. Il reprend automatiquement le fonctionnement après toute panne de courant, en démarrant la fonction d'autodiagnostic interne. Les LED de l'appareil permettent à l'utilisateur de voir d'un simple coup d'œil quelles fonctions sont actives. Les fonctions de HAORI sont conçues pour permettre à l'utilisateur d'atteindre un confort idéal et de réaliser des économies d'énergie : HADA CARE Ajuste la position des volets de ventilation pour générer un flux indirect, améliorant la répartition de l'air et uniformisant la température ambiante. FILTRE ULTRA PURE Le filtre Ultra Pure de Toshiba est capable de retenir jusqu'à 94 % des particules fines (PM2,5), créant ainsi un environnement plus sain à l'intérieur des espaces de vie (1). FLUX D'AIR 3D L'unité démarre le système intelligent de flux d'air 3D, avec volets de ventilation indépendants. FONCTIONNEMENT SILENCIEUX (unité extérieure) La fonction unique de Toshiba réduit le niveau de bruit de l'unité extérieure de 6 dB (A), pour assurer le confort de vos voisins. MODE SILENCIEUX (unité intérieure) En appuyant sur le bouton FAN (ventilateur), il sera possible de régler la vitesse et de définir le mode de fonctionnement silencieux, qui garantit un niveau de bruit réduit. FONCTION ANTIGEL (8°C) Permet de protéger votre habitation et vos meubles des effets du gel lorsque vous n'êtes pas chez vous. Il représente la solution idéale pendant la période hivernale. FONCTION "CHEMINÉE" EN MODE CHAUFFAGE L'incontournable fonction "cheminée" de Toshiba offre une diffusion optimale de la chaleur générée par la cheminée ou d'autres sources de chaleur, grâce à un fonctionnement continu à faible vitesse du ventilateur, même lorsque le compresseur est éteint. FONCTION ANTIGEL MANUELLE Dans certaines conditions extrêmes, il sera possible de démarrer manuellement la fonction antigel à tout moment en appuyant sur le bouton SET pendant 5 secondes. SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE Inséré dans toutes les unités pour faciliter l'installation murale dans les applications commerciales légères. REPOS CONFORTABLE Pour assurer un confort optimal pendant le sommeil, en activant la fonction "Sleep", la température est augmentée de 1 ° C après une heure et d'un degré supplémentaire après 2 heures. Par la suite, la température atteinte sera maintenue jusqu'au matin. Vérifiez dans les données techniques les systèmes qui peuvent bénéficier de 65%, 110% de déductions fiscales et de l'incitation "Conto Termico"
Spécification
  • Main features Aesthetic unit with fabric cover offered in 2 colors as standard and 42 additional as accessory 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating Silent operation on the CDU and Quiet operation in the IDU for maximum acoustic comfort 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
Spécifications techniques
  • Réference unique.Haori-10-13-16_unita-interna
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)987
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)