Publier vos produits
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E

Traduit par Google,
MINI SYSTÈME VRF EN POMPE À CHALEUR TRIPHASÉE - Le Mini SMMSe est la dernière expression de la technologie Toshiba, appartenant en tant que SMMSe à la gamme e de nouvelles unités avec technologie VRF pour les applications commerciales et dans des applications telles que les magasins, les bureaux et les grands appartements , où le fonctionnement silencieux et la taille compacte sont des caractéristiques importantes. Le résultat de l'extrême attention aux besoins des clients est le rendement énergétique élevé avec un COP jusqu'à 4,86 pour une consommation limitée, et des tuyaux jusqu'à 180 m pour une application facile dans tout type d'application. La flexibilité absolue du système est complétée par la large gamme d'unités intérieures connectables : 13 familles pour plus de 100 modèles. Le Mini SMMSe peut être facilement installé même dans de petits espaces.
Spécification
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
Spécifications techniques
  • Réference unique.MiniSMMSe3ph-minivrf1-04-05-06
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1235
  • Largeur (mm)990
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)125
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)