Publier vos produits
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 12 14 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 12 14 06FT8P-E

Traduit par Google,
SYSTÈMES VRF À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR - Toshiba présente SHRMe, la nouvelle génération de systèmes VRF à récupération de chaleur. SHRMe vous permet de chauffer et de refroidir simultanément des bâtiments de toutes tailles, même très grands. Les nouveaux systèmes SHRMe tirent parti de toutes les innovations technologiques de Toshiba qui augmentent encore le confort, la fiabilité et l'efficacité énergétique. Les nouveaux sélecteurs 4 et 6 sorties avec échangeurs de sous-refroidissement intégrés et pilotage individuel des groupes intérieurs en aval maximisent l'efficacité et permettent une gestion précise du confort.
Spécification
  • Technical characteristics: - Available from 12 and 14 HP (from 33.5 kW to 40 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
Spécifications techniques
  • Réference unique.SHRMe-vrf1-12-14
  • Famille de produitsHVAC - Business VRF
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1830
  • Largeur (mm)1210
  • Profondeur (mm)780
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)316
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)