Publier vos produits
Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1SDT-E

Traduit par Google,
Grâce à sa conception compacte, cette unité est parfaite pour l'installation de faux plafonds dans les applications résidentielles et de petits bureaux. Sa hauteur de 210 mm permet d'installer ce conduit dans des endroits très réduits et ou là où il y a des contraintes esthétiques particulières. La canalisation du flux peut être effectuée aussi bien par le bas que par l'arrière. Le filtre à air est inclus et lavable
Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (from 2,5 to 5,0 kW)
    - SEER to 6,29
    - SCOP to 4,60
    - Heating and cooling range to -15°
    - Drain pump integrated on the unit: to 690 mm of height

    Matched with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Spécifications techniques
  • Réference unique.canalizzabile-slim-30-56-rm-sdt
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)210
  • Largeur (mm)845
  • Profondeur (mm)645
En rapport
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.4 sur 5 étoiles 2.4 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)